Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Signify
General purpose linear
SCD LED Wide Strip
Signify
General purpose linear
SCD LED Wide Strip
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SCD330L840-UNV
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
apparent load
APPARENT_LOAD
available finishes
AVAILABLE_FINISHES
ballast type
BALLAST_TYPE
brand url
BRAND_URL
calculate coefficient of utilization
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
catalog number
CATALOG_NUMBER
coefficient of utilization
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
color filter
COLOR_FILTER
color temperature note
COLOR_TEMPERATURE_NOTE
constraints
CONSTRAINTS
copyright
COPYRIGHT
cost
COST
1
2
3
4
SCD428L840-UNV
24.000
White
Contact Signify for Ballast Options
www.day-brite.com
1
SCD428L840-UNV
0
16777215
4000K, 80 CRI
4
©2018-2019 Signify Holding. All rights reserved.
0
SCD330L840-UNV
29.000
White
Contact Signify for Ballast Options
www.day-brite.com
1
SCD330L840-UNV
0
16777215
4000K, 80 CRI
3
©2018-2019 Signify Holding. All rights reserved.
0
SCD220L840-UNV
20.000
White
Contact Signify for Ballast Options
www.day-brite.com
1
SCD220L840-UNV
0
16777215
4000K, 80 CRI
2
©2018-2019 Signify Holding. All rights reserved.
0
SCD450L840-UNV
51.000
White
Contact Signify for Ballast Options
www.day-brite.com
1
SCD450L840-UNV
0
16777215
4000K, 80 CRI
4
©2018-2019 Signify Holding. All rights reserved.
0
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Signify
- SCD LED Wide Strip
Bestellnummer
SCD330L840-UNV
Letzte Änderung
25.11.2022 11:30:21
Einheit
Schlagworte
General purpose
linear
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften